跳转到内容

1. 远征 A3 概述

一级分类二级分类条目具体内容
产品基础信息身高173cm
尺寸173(H)*52(W)*30(L)cm
净重≈55kg
主动自由度颈部2dof、双臂7*2dof、双腿6*2dof、腰部3dof、灵巧手(自由选配:灵动款2026(4*2dof)、专业款2026(13*2dof))6*2dof
产品特性电气性能充电电压110V-220V
电池容量1152Wh
充电时间小于等于2H
续航时间10H
环境适应性工作温湿度环境气温-10°C ~ 45℃范围内,相对湿度10% ~ 90%,无结露
存储温湿度-20℃ ~ 70℃,相对湿度10% ~ 90%,无结露
IP等级关节模组:IP5X
场地适应性最小通过宽度600mm(侧身)、900mm(正面)
最大越障高度25cm
最大运行坡度可以在15°坡全向移动,并能以任意方位在15°驻坡
产品能力感知能力环境感知头部双目相机
导航能力定位精度±10cm , ±10°
导航避障支持实时自主导航避障
移动能力最大移动速度1.2m/s
移动模式支持前进、左转、右转
物联能力通讯能力WiFi、蓝牙、4G/5G移动网络
手臂典型参数单臂最大负载5kg
末端线速度带载速度1m/s,空载速度3m/s
手臂活动空间J1(Shoulder pitch): ±170°
J2(Shoulder roll):±91°
J3(Shoulder yaw): ±160°
J4(Elbow pitch): -60°~140°
J5(Wrist roll): ±33°
J6(Wrist pitch): ±93°
J7(Wrist yaw): ±160°
腿部典型参数腿部活动空间(存在一定偏差)J1(Hip roll):-60~100°
J2(Hip yaw): ±158°
J3(Hip pitch): -168°~154°
J4(Knee pitch): -10°~140°
J5(Ankle pitch): -52°~30°
J6(Ankle roll): ±20°
头部典型参数头部活动空间俯仰关节: -15°~30°
旋转关节: ±90°
腰部典型参数腰部活动空间J1(Waist roll):±20°
J2(Waist yaw): ±150°
J3(Waist pitch): ±30°

机器人系统由两大核心计算单元构成:

MDU(Main Data Unit)主数据单元:基于 RK3588 工控平台,负责高性能计算与多设备扩展。

HDU(Human-machine Data Unit)人机交互单元:基于 RK3588S2 平台,主要承担人机交互与轻量计算任务。

RK3588系列规格参数可以查阅 瑞芯微官网,以下表格为工控机和传感器基本硬件参数:

工控机硬件类型规格参数
MDUCPU8核 ARM big.LITTLE(4×A76 + 4×A55),最高 2.3GHz,带 L3 缓存
内存16GB
磁盘容量256GB
HDUCPU8核 ARM big.LITTLE 架构(4×A76 + 4×A55),最高 2.3GHz
内存16GB
磁盘容量128GB
双目相机分辨率:1920*1536
帧率:30fps
数据格式:yuv422、mjpeg

远征A3头部搭载交互双目相机,支持人机交互场景下的视觉识别与响应,具体视场角如下:

软件网络拓扑图:

HDU 通过 WiFi 连外网,通过 eth_hdu(10.42.10.x)与 MDU 构成机器人内部核心网络,5G作为备用链路,在无wifi环境下可通过5G连接外部网络。

注意:机器人调试仓内网口暂未启用,为无效网口。type-A仅供debug测试使用,type-C接口供遥控器充电使用,不允许接插其他设备。