V3.1 文档与接口变更说明
本文档仅适用于 A3 软件版本 3.1.x。 目前文档开放功能较少,后续将会开放动作、表情播放接口、运控仿真等其他内容。
V3.1 文档更新说明
| 日期 | 更新内容 | 最新 AimDK 包名 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | A3 开发指南 (v3.1) 文档发布 | AimDK-A3-V3.1-0622 |
| 2026-06-22 | 文档错误描述纠正 |
AimDK-A3-V3.1-0622 |
| 2026-07-29 | 二次开发快速上手内容修正 7.7 系统状态部分内容修正 交互二开使用指南中 LinkSoul 内容添加 内外置麦切换接口更换 |
AimDK-A3-V3.1-0622 |
V3.1 接口变更说明
更新日志中会列出相较于 V3.0 版本的各个接口变化,也会列出一些其他对二次开发有较大影响的其他修改,不兼容修改会使用加粗字体标出。
- 二次开发程序部署
- 添加有线连接机器人方式,用户可通过该方式将机器人连接到本地,以进行二次开发。详细连接步骤请参考有线连接机器人文档。
- 运动控制部分
- 添加机器人腰部控制topic接口
- 添加机器人脖子控制topic接口
- 麦克风管理部分
- 添加内外置麦切换RPC接口
- 添加麦克风状态获取RPC接口
- 更新内外置麦切换接口,由aimdk.protocol.AgentControlService/GetMicSourceRequest替换为aimdk.protocol.HalAudioService/SetMicSourceRequest
- 修正降噪麦克风音频获取接口描述,目前无法获取内置麦克风降噪音频,将在后续版本更新。
- 资源管理部分
- 添加资源管理部分,用户可通过该模块创建、删除、获取、迁入、迁出资源,以满足机器人能力配置与内容定制需求。详细支持功能请参考资源管理部分文档。
- 传感器数据部分
- 添加imu、相机传感器数据topic接口
- 系统状态获取部分
- 添加bms电池状态获取RPC接口
- 添加急停信号状态获取RPC接口
- 交互二开部分
- 新增人脸识别结果Topic接口使用
- 添加 LinkSoul 相关内容说明
- 二次开发快速上手部分
- 修正
6.1.3创建 Python 虚拟环境命令,将python -m venv mydev更新为python3 -m venv mydev - 添加
6.4控制机器人动作示例 - 添加
6.5机器人 TTS 语音播报示例
- 修正
- 系统状态部分
- 修正
7.7系统状态部分内容,将 BMS 状态和急停状态说明由 RPC 接口更新为 Topic 接口说明
- 修正
问题反馈渠道
如遇二次开发接口 bug,可通过如下渠道进行问题反馈
https://agirobot.feishu.cn/share/base/form/shrcnLP2tv9gzyrZ2tSDlm1Baif
注意
该渠道仅用于二次开发接口问题答疑或 bug 反馈,机器人本体故障或售后维修等请直接联系交付、运维、售后等相关团队。无关问题将不回复。 表单中请详细描述问题,最好给出可复现步骤,信息丰富、问题描述清晰的问题将会优先回复解决,含糊不清、笼统的问题优先级靠后且可能被忽略。 请认真填写各项信息,信息不一致或随意填写的工单将会被忽略。 单个工单请聚焦单个/类问题,请不要将多个问题混在一个工单中,这将大大延缓您的问题处理时间。