跳转到内容

文档更新说明

本文档仅适用于 A2 旗舰款软件版本 1.3.x。

日期 更新内容 最新 AimDK 包名
2025-12-15 A2 旗舰款开发指南 (v1.3) 文档发布
AimDK-A2-Ultra-V1.3-1215
2025-12-16 1. 移除网络拓扑图中敏感信息
2. 移除文档中敏感密码信息,相关信息置于 AimDK 包中
AimDK-A2-Ultra-V1.3-1216
2025-12-19 1. 文档排版优化,拆分为多个子文档
2. 更正腰部RGB-D 相机深度图像分辨率,由 “640x400” 修正为 “640x480”
3. 添加设置交互运行模式接口说明,“调用后返回值为 CommonState_UNKNOWN 是正常现象,可以调用 GetAgentPropertiesRequest 接口,查看交互运行模式是否切换成功”
AimDK-A2-Ultra-V1.3-1216
2025-12-23 A2 旗舰款开发指南 (v1.3) 英文文档发布
AimDK-A2-Ultra-V1.3-1216
2026-01-06 1. 添加针孔相机深度图和彩色图对齐、鱼眼相机去畸变示例程序
2. 更正任务执行部分 CtrlTaskState、GetAllTasks、LaunchTask 接口的端口号,由“57847”修正为“57881”
3. 添加任务执行部分 LaunchTask 接口使用说明,“在调用 LaunchTask 接口前,需要将 SM (进程状态管理)模块切换到 Auto 功能组,通过调用 MigrateSystemStateSync 接口实现”
4. 添加麦克风管理部分 process_audio_output 接口外置麦克风输出问题说明,“当前版本建议手动对状态执行 +1 补偿。此问题仅在外置麦场景下出现(内置麦正常),并计划在后续版本修复。”
AimDK-A2-Ultra-V1.3-0106
2026-01-09 添加 A2 旗舰款底层运控开发指南 (v1.3)
AimDK-A2-Ultra-V1.3-0106
2026-01-14 更正 TTS/音频播放部分 PlayMediaFile 接口的 file_name 参数说明,“默认存放路径从 /agibot/data/var/interaction/audio/ 更改为 /agibot/data/var/hal_audio/file”
AimDK-A2-Ultra-V1.3-0106
2026-01-23 更新自定义运控开发部署指南,提供 python 版本部署 SDK 使用说明
AimDK-A2-Ultra-V1.3-0106
2026-01-26 1. 运动控制部分 arm_joint_state 接口后添加手腕关节串并联变换说明
2. A2 旗舰款概述中添加相机视角说明
AimDK-A2-Ultra-V1.3-0106
2026-01-27 1. 更新自定义运控开发部署指南中 C++ 版本启动 ROS2 部署框架指令
2. 软件系统概述中添加模块禁用示例
AimDK-A2-Ultra-V1.3-0106
2026-01-28 在运控部署文档中补充 /tmp 挂载配置,用于规避 iceryx 通信异常问题
AimDK-A2-Ultra-V1.3-0106
2026-01-30 添加7.13资源管理部分二开接口说明
AimDK-A2-Ultra-V1.3-0130
2026-02-02 添加 A2 旗舰款交互二开使用指南(v1.3)
AimDK-A2-Ultra-V1.3-0106
2026-03-10 更正麦克风采样频率,由24KHZ修正为16KHZ
AimDK-A2-Ultra-V1.3-0106