遥控模块
This content is not available in your language yet.
本文档介绍了遥控模块(Remote Control, RC)对外开发接口,目前只开放了 A2W 上肢控制相关接口
本模块 http 后端监听的端口为 59001。
RPC 接口
Section titled “RPC 接口”| 接口名 | 接口描述 | 请求消息类型 | 答复消息类型 | 备注 | 通信后端 |
|---|---|---|---|---|---|
pb:/aimdk.protocol.RemoteControlService/SendMotionAdjustCommand | 发送上肢调整命令 | aimdk::protocol::AdjustCommandRequest | aimdk::protocol::RcCommonResponse | http | |
pb:/aimdk.protocol.RemoteControlService/JointControlSwitchCommand | 切换控制状态,使能/不使能 | aimdk::protocol::RcJointControlSwitchRequest | aimdk::protocol::RcCommonResponse | http |
Protobuf 消息类型
Section titled “Protobuf 消息类型”aimdk::protocol::RcCommonResponse
Section titled “aimdk::protocol::RcCommonResponse”| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::ResponseHeader | 响应头 |
| state | aimdk::protocol::CommonState[] | 动作列表 |
| request_send_mts | uint64 | 客户端请求发送时间 |
| request_recv_mts | uint64 | 服务端请求接收时间 |
aimdk::protocol::AdjustCommandRequest
Section titled “aimdk::protocol::AdjustCommandRequest”| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | 请求头 |
| command | aimdk::protocol::AdjustCommand | 上肢调整命令 |
aimdk::protocol::AdjustCommand
Section titled “aimdk::protocol::AdjustCommand”| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| name | string | 关节或末端名称 |
| name | uint32 | 1 左臂,2 右臂,3 双臂 |
| mode | uint32 | 按压模式 |
| step | double | 步长 |
| velocity | double | 速度 |
aimdk::protocol::RcJointControlSwitchRequest
Section titled “aimdk::protocol::RcJointControlSwitchRequest”| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | 请求头 |
| enable | bool | false: 禁用, true: 使能 |