跳转到内容

11. 常见问题解答

A2 机器人出厂时会自带一系列机上软件,这些软件会随着版本 OTA 升级而升级。

一般在 ssh 连接到机器人上时会打印出软件版本(当前应用版本),也可通过 AimMaster 软件进行查看,一般为 1.2.x 这种形式的版本号。

P1 和 T3 是 A2 机器人的硬件型号,硬件型号不同主要的区别就在于工控机配置不同,例如网卡配置、硬件连接等,但是上层接口基本是统一的。

ssh 登录上 x86 工控机后可以通过查看 /etc/bsp_version 来确认是什么版本,有此文件则为 P1,无此文件则为 T3。

11.3 手臂关节电机上报超速异常,如何处理?

Section titled “11.3 手臂关节电机上报超速异常,如何处理?”

原因:调用手臂接口时,传入的位置和当前位置存在一定阶跃,导致电机过速引发限流,此时嵌入式底层会对关节进行失能保护,并同步上报告警。

解决办法:一般情况下重启机器人即可恢复,为避免此问题,调用手臂 ROS2 Topic 接口时,请将关节位置进行滤波和平滑后传入,确保传入值与当前状态不存在较大阶跃。

11.4 是否支持自行开发运动控制程序?

Section titled “11.4 是否支持自行开发运动控制程序?”

默认情况下不开放下肢关节电机的底层控制接口,仅能通过高层速度指令进行整体控制,如需自行开发运动控制算法替换智元出厂自带算法,请参考文档中的 A2 旗舰款底层运控开发指南。替换前请务必阅读运控开发风险提示与安全注意事项。